No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000454

Válvulas de mariposa serie GRF de Keystone

Descripción del producto

Válvula de mariposa con asiento resistente de diseño concéntrico con doble brida para servicio pesado

Características

  • Diseño del cuerpo con brida doble y medidas cara a cara, según EN 558 serie 20, API 609 y AWWA C504 corto.
  • Diseño de acuerdo con EN 593 y API 609.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el eje completamente del flujo.
  • El cierre principal del eje supera la presión nominal de la válvula e impide fugas a la atmósfera a través de la sección del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • Una junta tórica moldeada en el asiento efectúa el sello de la brida, lo que elimina la necesidad de juntas.
  • Los sellos del eje evitan que la humedad penetre en el área del eje.
  • El borde del disco pulido y redondeado proporciona un cierre plenamente concéntrico, pares más bajos, mayor duración del asiento y un cierre hermético al goteo.
  • El cuello extendido del cuerpo facilita el aislamiento de los tubos.
  • Cojinetes de eje superiores e inferiores que optimizan el soporte y permiten una fricción mínima y la reducción del par.
  • El buje superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • Todas las válvulas cumplen la Directiva de equipos a presión (97/23/UE) módulo B1 + D, marca CE.
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero inoxidable 316, Buna-N, acero al carbono, hierro dúctil, caucho de Epdm
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión del proceso
125FF, 150FF, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 24/DN 600, NPS 30, NPS 36, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 48, NPS 56, NPS 60
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Mariposa

Documentos y dibujos