Keystone-P-P000177

Válvulas de mariposa Keystone BrewSeal

Descripción del producto

Válvulas de mariposa con asiento resistente, versiones de oblea y con oreja DN 40 - 800, optimizadas para la industria de alimentos y bebidas

ped

Características

  • El casquillo superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • El guardapolvos evita que la humedad penetre en la sección del eje.
  • Acc. de brida del actuador ISO 5211.
  • Sistema de pintura de alta solidez, brillante, sin silicona, que garantiza una excelente resistencia a la corrosión.
  • Unos orificios de localización en el cuerpo facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
  • Las divisiones del cuerpo sellado evitan que la humedad penetre detrás del asiento (hasta DN 300).
  • El borde de disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, pares menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético a las burbujas.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el vástago completamente del flujo.
  • El cierre principal del vástago supera la presión nominal de la válvula e impide las fugas a la atmósfera a través de la zona del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • Una junta tórica moldeada en el asiento efectúa el sello de la brida, lo que elimina la necesidad de juntas.
  • El disco delgado ofrece muy mínima obstrucción al flujo (hasta DN 300).
Certificaciones
PED
Conexión final
Con oreja, oblea
Aplicación
Bebidas, elaboración de cerveza
Material
Hierro fundido, acero inoxidable 316, caucho Epdm, Teflón
Temperatura de funcionamiento
Menos de 150 °C
Clase de presión
PN
Tipo de conexión de proceso
PN16
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Tamaño de la válvula
NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 6 / DN 150, NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 8 / DN 200, NPS 14 / DN 350
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Líquidos
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos