Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve with Powered Actuator
Descripción del producto
The Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 is an ASME Class 150 and 300 high performance butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve
Integrally cast mounting pad provides direct mounting of many actuators.
Rocker-shaped gland bridge compensates for uneven adjustment of gland nuts.
Extended neck allows for two inches of pipeline insulation.
Flattened body bore at shaft journal ports positions shaft bearings near disc, providing maximum shaft support.
Disc taper pins are tangentially positioned half in disc and half in shaft, placing them in compression rather than shear, which eliminates potential for failure.
Integrally cast disc position stop perfectly locates the disc in seat, achieving maximum seat and seal life.
Valve seats of various materials to extend service life in different applications.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Especificaciones
Keystone K-LOK Figure 360/362 and 370/372 High Performance Butterfly Valve