- Inicio
- Soluciones de automatización
- Automatización industrial y en fábricas
- Válvulas solenoide
- Válvulas solenoide de latón
Válvulas solenoide de latón
Las válvulas solenoide de latón son productos duraderos, conocidos por su resistencia a la corrosión y al calor. Son más fáciles de soldar y sellar que las válvulas con cuerpos de acero inoxidable y ofrecen una mejor resistencia al calor que las válvulas de plástico. Emerson ofrece una amplia gama de válvulas solenoide con cuerpo de latón que incluye opciones de válvulas solenoide de alta presión y alta temperatura cualificadas para aplicaciones nucleares. Con diseños ajustables que permiten un control preciso del caudal, las válvulas solenoide de latón funcionan en aplicaciones que van desde la fontanería residencial hasta los entornos industriales más exigentes.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas solenoide de latón
Válvulas solenoide de latón
Lista de productos
1-23 de 24 resultados en Productos
:
{ searchResult: {
pageSize: 12,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 2.0,
totalResultCount: 24,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar productos
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar