No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Hytork-L6N

Actuador de válvula neumática, cremallera y piñón Hytork Excel Commando

Descripción del producto

Se logró una combinación única de alta calidad, diseño de actuador modular, funciones únicas, beneficios para el cliente y rentabilidad gracias a nuestra ingeniería y tecnología en productos de accionamiento.

Características

  • Construcción modular
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
Fuente de alimentación
Pneumatic
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Quarter-turn
Certificaciones
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo de válvula
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
Temperatura de funcionamiento
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
Torque/empuje
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
Presión de funcionamiento
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentos y dibujos