No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-EV8314G301VDC24/DCD

ASCO™ EV8314G301VDC24/DCD

Descripción del producto

The ASCO 314 Series is a line of direct acting, general service solenoid valves which can be used as moderate flow pilots for smaller control valves and actuators. With only a spring and two moving parts, the valve is ideal for basic three-way piloting operation It is suitable for analytical and diagnostic equipment, automotive, bottling, dust collector system, and life science applications.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.08 / 0.06
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Product Weight
1.87 lb
Kit Number
316816-V
Coil Class
LP
Coil Number
274714-902-D
Min to Max Ambient Temperature
-4 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature
-4 - 140 °F
Orifice Size
1/16 in
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
1.4 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1/4 X 1/16 3U ST.ST. 1.4/F DC
Seating Elastomer
FKM

Características

  • Construcción duradera de latón y acero inoxidable para una larga vida útil
  • No requiere presión mínima de funcionamiento
  • Se puede usar para diversión de fluidos de volumen bajo
  • También disponible en construcción de clasificación de potencia baja, intrínsecamente seguro y tensión
  • Hay un rango limitado de compartimientos antiexplosión aprobados globalmente disponibles con esta serie

Documentos y dibujos