Flexim-PIOX S721 Density Ultrasonic Density Meter for Liquids

Medidor de densidad PIOX S721 de Flexim Medidor de densidad por ultrasonidos para líquidos

Descripción del producto

El medidor de densidad ultrasónico PIOX S721 de Flexim determina la concentración y la densidad mediante transductores ultrasónicos de abrazadera montados en el exterior de la tubería. La tecnología no intrusiva de este medidor de densidad en línea es el sistema preferido cuando las sustancias y los procesos exigen la máxima seguridad y confiabilidad. El sensor de velocidad del sonido PIOX S mide en tiempo real la velocidad del sonido a través de los líquidos. En los líquidos binarios, como los ácidos o los refrescos, la velocidad acústica guarda una proporción fija con la concentración y la densidad. PIOX S mide la velocidad del sonido y así mide la densidad y la concentración en línea del fluido.

Cantidades de medición
Velocidad del sonido
Concentración g/l, masa y vol.%,
Densidad
Cantidades adicionales programables
Rango de medición
1000-2500 m/s (0-100 w%)*
Precisión
El instrumento se calibra en campo
Repetibilidad
0,1 w%* (0,5 m/s)
Diagnóstico
Calidad de la señal
Temperatura del proceso
–60 °C ... +400 °C**
Presión del fluido
3000 bar
Certificaciones y aprobaciones
Transductores ultrasónicos: IP67, ATEX (IECEx) Zona 0/1
Transmisor S721: compartimento de aluminio o acero inoxidable, IP66, ATEX (IECEx) Zona 2
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Conexión del proceso
Sujeción a la tubería con el sistema Variofix
Instalación y configuración del sistema
No se requieren sistemas de limpieza
Instalación y configuración del sistema
* Para la mayoría de las soluciones acuosas y el punto de trabajo común
** Se requiere un inyector de onda adicional

Características

  • Para todos los materiales de tuberías: vidrio, acero, plástico, etc.
  • Para temperaturas hasta 400 °C
  • Para casi todos los ácidos, cáusticos y un amplio rango de otros líquidos tóxicos
  • Para zonas ATEX, IECEX y FM
  • Sin interrupción para la instalación

Documentos y dibujos