Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico estacionario de agua FLUXUS F532WD de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo de la serie FLUXUS F532WD de Flexim es la solución ideal para los puntos de medición de la red de agua potable. Gracias a su tecnología de abrazadera, la serie FLUXUS F532WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición de caudal dentro de una red de suministro de agua existente. La serie FLUXUS F532 WD de Flexim forma parte de los sistemas de medición de caudal por ultrasonidos no intrusivos más confiables y precisos: mide incluso caudales tan bajos como 0,03 pies por segundo. Los transductores se fijan al ducto con anchas correas de acero inoxidable y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Los transductores tienen protección IP68 y cables del transductor reforzados.

Tipo de fluido
Agua
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s)
Certificaciones y aprobaciones
Ordloc (FM)
Fuente de alimentación
  • De 90 a 250 V CA/50 a 60 Hz
  • De 11 a 32 V CC
  • Tamaño del tubo
    10… 2400 mm (0,39... 94,5 in)
    Rango de presión
    -
    Rango de temperatura (fluidos)
    De –40 a +130 °C (–40 a 266 °F)
    Salida
    4-20 mA activo/pasivo según NAMUR NE43
    pulso/frecuencia/binario
    Entrada
    Ninguno
    Protocolo de comunicación
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalación y configuración del sistema
    Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

    Características

    • Extremadamente preciso hasta velocidades de caudal tan bajas como 0,01 m/s
    • Sin necesidad de calibración del cero y sin desviaciones permanentes
    • Almohadillas de acoplamiento permanente
    • Transductores IP68
    • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no necesitan cámara)
    • Mediciones sin desviaciones
    • Datos confiables y precisos
    • Bajos costos de instalación
    • Diseñados para durar

    Documentos y dibujos