No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Medición de vapor a alta temperatura FLUXUS G831 ST-HT de Flexim para áreas clasificadas

Descripción del producto

El FLUXUS G831 ST-HT de Flexim mide el caudal de vapor de forma no intrusiva desde el exterior de la tubería. El método de medición acústica tiene una dinámica de medición excepcionalmente alta y funciona independientemente de la dirección del caudal. Ofrece una medición bidireccional precisa del caudal con una amplia relación de reducción de hasta 10:1 y sin piezas móviles. Los transductores ultrasónicos se fijan a la tubería con correas anchas de acero inoxidable o con nuestro sistema patentado de montaje a altas temperaturas WaveInjector y se aseguran en robustas carcasas de acero inoxidable. Las entradas de proceso intrínsecamente seguras para presión y temperatura en la ubicación del medidor significan que el FLUXUS G831 ST-LT mide el volumen y el caudal másico de vapor saturado y sobrecalentado a temperaturas de hasta 1166 °F en áreas clasificadas.

Precisión
Incertidumbre de medición (caudal volumétrico): ±3 % MV (Re > 60 000), ±4 % MV (Re 10 000...60 000)
Tipo de fluido
Vapor saturado y vapor sobrecalentado
Cantidades de medición
Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Temperatura del proceso
212 a 1166  °F
Presión del proceso
14,5 a 3176 psig
Tamaño de la tubería
0,4 in a 35 in
Repetibilidad

±1 % MV (Re > 60 000), ±3 % MV (Re 10 000...60 000)
Certificaciones y aprobaciones
(opcional)
Transmisor ATEX/IECEx Zona 1, FM Clase I/Div 2
Transductores ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Clase I/Div 2
Instalación y configuración del sistema
Haga que comprueben la viabilidad de su aplicación específica
* Caudal turbulento con Reynolds ≥ 60 000
Temperature range (media)
-40 to +240°C (-40 to +464°F) / WI: -200 to 630°C (-328 to +1166°F)
Output
4-20mA active/passive (optional Ex-ia)
4-20mA HART active/passive (optional Ex-ia)
pulse/frequency/binary
Input
Temperature (optional Ex-ia)
4..20mA (optional Ex-ia active)
Communication Protocol
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Características

  • Sin caída de presión, sin modificación de tuberías, sin interrupción del proceso
  • Alto rango de caudal dinámico
  • Mejora fácil y rentable

Documentos y dibujos