No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Medición no intrusiva del caudal de vapor FLUXUS G721 ST-LT de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS G721 ST-LT de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera, no intrusivo y de alto desempeño, capaz de medir vapor hasta 356 °F. Gracias a sus hasta dos canales de medición es posible un registro óptimo incluso en condiciones de caudal difíciles. La carcasa de acero inoxidable opcional y la certificación FM Clase I Div. 2 permiten su uso en condiciones extremas y las flexibles opciones de configuración de las entradas y salidas de señal cubren todo tipo de aplicaciones. Para los usuarios, esto supone importantes ventajas a la hora de considerar el costo total de funcionamiento de un punto de medición. El principio de diferencia de tiempo de tránsito ya funciona a 0,03 ft/s y no necesita ninguna reducción del diámetro de la tubería para aumentar artificialmente la velocidad del caudal.

Tipo de fluido
Vapor saturado y sobrecalentado
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: en función del diámetro de la tubería y del transductor
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230VAC
24VDC
12VDC
Tamaño del tubo
23 a 1000 mm (0,9 a 39,4 in)
Rango de presión
De 3 a 10 barg (44…145 psig)
Rango de temperatura (medios)
De +135 a +180 °C (+275 a +356 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • SCA: función del promediado de canales sincronizados para puntos de medición difíciles
  • Transmisores disponibles para FM Clase I Div 2 y IECEx/ATEX Zona 2 
  • Carcasa de acero inoxidable disponible 
  • Principio de medición no intrusivo 
  • Instalación, comisionamiento y mantenimiento sin interrupción del proceso. 
  • Dinámica de medición extremadamente alta: no es necesario reducir el diámetro de la tubería. 
  • Cero pérdida de presión: cero pérdida de energía. 
  • Medición bidireccional 
  • Medición integrada del caudal másico por medio de la curva de vapor saturado y medición en línea de la temperatura.
  • Verificación avanzada de medidores disponible

Documentos y dibujos