Fisher-P-T208

Reguladores de recuperación de vapor de inertización de tanques serie T208 Fisher™

Descripción del producto

La serie T208 incluye reguladores de recuperación de vapor de inertización de tanques que son operados directamente. Estos reguladores se utilizan para detectar un aumento en la presión del tanque y para ventilar la presión interna excesiva del tanque hacia un sistema adecuado de reclamación o de desecho de recuperación de vapor. La serie T208 también se puede utilizar como reguladores de contrapresión o válvulas de alivio.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ped
atex-certification

Características

  • Control preciso
  • Conversión rápida entre las construcciones
  • Resistencia a la corrosión
  • Arctic Construction Option
  • FDA/USP Class VI Approved/ADI-free Construction Option
Tamaños del cuerpo
3/4 o 1 pulg./DN 20 o 25
Presión máxima permitida de entrada (de la caja)
Hierro gris fundido: 35 psig/2,4 bares
Acero al carbono WCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 75 psig/5,2 bares
Presión máxima de salida
35 psig/2,4 bares
Presión máxima de salida de emergencia para evitar daños a las piezas internas
Diafragma NBR o FKM: 35 psig/2,4 bares
Diafragma FEP: 20 psig/1,4 bares
Capacidades térmicas estándares
NBR: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
FEP: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
EPDM: -20 a 225 °F/-29 a 107 °C
Capacidades a altas temperaturas
FKM: 40 a 300 °F/4 a 149 °C
FFKM: 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
Conexión del venteo de la caja del resorte
1/4 NPT
Conexión de la línea de control de la caja del diafragma (tipo T208M)
1/2 NPT
Peso aproximado
17,7 libras/8 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos