Actuadores de cable tipo P650 Fisher™

Descripción del producto

Los cables tipo P650 son el control de cable primario para funcionamiento remoto de todas las válvulas internas Fisher de 1-1/4, 2 y 3 pulgadas. El conjunto incluye dos enlaces fusibles, un resorte de retorno, un cable de 6,1 m/20 pies, abrazaderas de dos cables, un conector y un tornillo para metales. Los sistemas de control por cable también pueden ser utilizados en tanques de almacenamiento estacionarios en plantas que manejan productos a granel y en las aplicaciones en línea para aumentar la seguridad durante las operaciones de transferencia.

Características

  • Capaz de accionar todas las válvulas internas Fisher, excepto el modelo tipo C404-32 de 4" de una sola brida
  • Control primario sin otros accesorios; pedir el tipo P651
  • Opciones de desplazamiento de 4, 5, 6 pulgadas en un solo equipo P650, dependiendo del requerimiento de la palanca de operación de válvulas internas
  • El control primario P650 incluye lo siguiente: 6,1 m/20 pies de cable, dos enlaces fusibles tipo P134, resorte de retorno y hardware de montaje
Configuraciones disponibles
Tipo P650: conjunto de control de cable primario para válvulas de disco de 2 o 3 pulgadas, 6,1 m/20 pies de cable, dos enlaces fusibles y hardware
Tipo P651: solo control de cable primario
Peso aproximado
Tipo P650: 2 kg/5 lb
Tipo P651: 1 kg/3 lb