Mecanismos de bloqueo y desactivación remota serie P313-P340 Fisher™

Descripción del producto

Con la excepción de las válvulas bridadas DN 80/3 pulgadas, todas las válvulas internas de Fisher se pueden suministrar con un mecanismo de desactivación remota/bloqueo manual. Cuando la palanca de operación de la válvula interna se mueve manualmente a la posición abierta, la palanca puede ser bloqueada en la posición abierta. La palanca se puede desactivar desde una ubicación remota, y de este modo cerrarse la válvula interna. Un elemento fusible ubicado en el bloqueo/desactivación se funde si queda expuesto al fuego, lo que permite que la palanca de operación regrese a la posición de cerrado.

Características

  • Elemento fusible integrado para protección térmica
  • Fácil instalación en campo
Configuraciones disponibles
Tipo P313: palanca y desactivación manuales para el tipo C404-32 bridado de 4 pulgadas
Tipo P340: bloqueo/desactivación remota para NPT de 2 y 3 pulgadas, incluyendo el tipo C471, C477, C486 y C891
Tipo P341: bloqueo/desactivación remota para el tipo C407-10 de 1-1/4 pulgadas
Tipo P342: bloqueo/desactivación remota duales para el tipo C407-10 de 1-1/4 pulgadas
Peso aproximado
Tipo P313: 5 kg/12 lb
Tipo P340: 0,1 kg/0,3 lb
Tipo P341: 0,5 kg/1 lb
Tipo P342: 0,5 kg/1 lb

Documentos y dibujos