Válvulas de derivación series N100-N100A-N110 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas series N100, N100A y N110 están diseñadas para usarse con propano, butano y amoníaco anhidro (NH3) a temperaturas ambientales. Un saliente taponado con rosca NPT de 1/4 de pulgada ubicado en el lado de entrada del cuerpo se puede utilizar para instalar una válvula de alivio hidrostática o un manómetro. Tienen orificios de detección internos de modo que no se necesita una línea de detección externa. Estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de derivación en bombas de 2 a 4 pulgadas.

ul-listed

Características

  • Tapa de cierre
  • Orificio de detección de presión
  • Válvula interna de pistón
  • Pasaje Venturi exclusivo
  • Aprobado por UL
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Series N100 y N100A: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 y 2-1/2 pulgadas FNPT
Serie N110: 3/4 y 1 pulgadas FNPT
Rangos establecidos de presión
Series N100 y N100A :
  1 a 1-1/2 pulgadas: 1,7 a 10,3 bar/25 a 150 psig
  2 y 2-1/2 pulgadas: 1,7 a 10,3 bar/150 psig
Serie N110:
   3/4 y 1 pulgada: 0,8 a 10,3 bar/12 a 150 psig
Presión máxima de entrada
27,6 bar/400 psig WOG
Capacidades térmicas
-29 a 71°C/-20 a 160°F