Fisher-P-LS200

Reguladores serie LS200 Fisher™

Descripción del producto

El regulador autocontrolado LS200 Fisher es ideal para estaciones de distrito o aplicaciones industriales de alta capacidad, como secadores, hornos, calderas o quemadores. El LS200 es un puerto equilibrado de gran capacidad con cierre total integral opcional. La facilidad de mantenimiento es el objetivo principal en este desarrollo de productos.

Características

  • Fácil mantenimiento: cambio de disco en 30 minutos a cargo de una sola persona
  • Diseño abierto por falla para las aplicaciones de monitorización de las estaciones de distrito
  • Indicador de carrera (monitorización de la carrera en desarrollo)
  • Salida expandida para ductos cortos
  • Ubicación de cierre total convertible en campo (puede instalarse en cualquier lado del cuerpo)
  • Cierre a prueba de burbujas
  • Preparado para mezcla de H2 al 25 %; para H2 al 100 %, comuníquese con Emerson Impact Partners
  • Hierro dúctil, hierro gris, cuerpo de acero
  • Cierre total integrado opcional con monitorización remota
Tamaños de cuerpo
Hierro gris: 2x2 DN50x50 con NPT o 125FF, 2x4 DN50x100 con 125FF
Hierro dúctil: 2x2 DN 50x50 con NPT o PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 con PN16 o 150RF
Acero: 2x2 DN 50x50 con NPT o PN16, 150RF, 2x4 DN50x100 con PN16 o 150RF
Presión de entrada de operación
Tipo LS220: 125 psi/8,6 bar para menos de 10 psi de punto de ajuste,
284 psi/19,6 para más de 10 psi/0,69 bar de punto de ajuste
Tipo LS250: 284 psi/19,6 bar
Presión máxima de entrada de emergencia
284 psi/19,6 bar
Presión máxima de salida de emergencia (caja)
Presión media: 50 psi/3,44 bar
Presión alta: 150 psi/10,34 bar
Rangos de resorte LS220, LS224 (350 mm)
Verde claro (4,35 a 5,1 psi/0,3 a 0,35 bar)
Rosa (4,35 a 10,6 psi/0,3 a 0,73 bar)
Azul oscuro (4,8 a 15,7 psi/0,33 a 1,08 bar)
Naranja (de 8,3 a 21,75 psi/0,57 a 1,5 bar)
Rangos de resorte LS250, LS254 (255 mm)
Rosa (20 a 30,3 psi/1,38 a 2,09 bar)
Azul oscuro (20 a 44,8 psi/1,38 a 3,09 bar)
Naranja (25 a 60 psi/1,72 a 4,14 bar)
Clasificaciones de temperatura
-20 a 150 °F/-29 a 66 °C (sin PED)
-4 a 140 °F/-20 a 60 °C
-40 a 150 °F/-40 a 66 °C (funcionalmente probado a -40)
Certificaciones
DVGW, V9, CRN, aprobado con mezcla de H2 al 25 %, EN334, EN14382
Registro de presión
Externo
Hidrógeno (H2)
La familia LS200 fue validada para el servicio de hidrógeno a través de extensas pruebas de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de sellado y la compatibilidad de materiales. Para obtener más información sobre la evaluación y las pruebas, consulte "La mezcla de hidrógeno con gas natural: Factores técnicos a considerar".

Documentos y dibujos