No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CS800

Reguladores serie CS800 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CS800 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños de cuerpo y conexiones finales, ajustes de presión de salida, tamaños de orificios y a la opción de registro de presión interna o externa. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CS800 ofrece múltiples opciones de protección de la sobrepresión para satisfacer las demandas de los requerimientos de sus aplicaciones.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Los discos optimizados para caudal proporcionan el máximo caudal para su aplicación
  • La oferta más grande de protección contra la sobrepresión de la industria.
  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • Disponible en materiales del cuerpo de hierro fundido gris, hierro dúctil y acero.
  • Capacidades de precisión para factor fijo/medición del factor de presión (PFM)
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Mantenimiento simple
  • Hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) listo
  • 100% hidrógeno disponible - (comuníquese con la fábrica)
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
1-1/4, 1-1/2 y 2 NPT
Rp 2
NPS 2 / DN 50 / CL125FF / CL150 FF / CL150 RF
NPS 2 / DN 50 / PN 10/16 / PN16
Presión máxima de entrada PERMITIDA
Emergencia: 12,1 bar/175 psig
Presión máxima de salida de control
Emergencia (carcasa): 1,0 bar/15 psig
Para evitar daños a las piezas internas: 0,21 bar/3 psig diferencial por encima del ajuste de presión de salida
Tamaños de orificio
6,4 mm / 1/4 pulg.
9,5 mm / 3/8 pulg.
13 mm / 1/2 pulg.
16 mm / 5/8 pulg.
19 mm / 3/4 pulg.
22 mm / 7/8 pulg.
25 mm / 1 pulg.
35 mm / 1-3/8 pulg.
Hidrógeno (H2)
La familia CS800 fue validada para el servicio de hidrógeno a través de extensas pruebas de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de sellado y la compatibilidad de materiales. Para obtener más información sobre la evaluación y las pruebas, consulte "La mezcla de hidrógeno con gas natural: Factores técnicos a considerar".
Rango de presión de salida
9 a 0,69 bar/3,5 pulg w.c. a 10 psig
Registro de presión
Interna o externa
Conexión para el registro externo
NPT de 3/4
Capacidades térmicas
-30° a 66 °C/-20° a 150 °F
Capacidad
Hasta 36 270 SCFH/974 Nm3/h
Pesos aproximados
Roscado:
CS800/820: 11kg/25#
CS803/823:16kg/34#
CS805/825:12kg/26#
CS806/826:12kg/26#
HP:
CS85x, sumar 0,91kg/2# a los tipos mencionados arriba
Bridado:
Sumar 5kg/11# a los pesos mencionados arriba

Documentos y dibujos