Reguladores reductores de presión CS400 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa cargados por resorte serie CS400 Fisher brindan aplicaciones que reducen la presión para instalaciones comerciales e industriales livianas. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños de cuerpo y conexiones finales, ajustes de presión de salida, tamaños de orificios y a la opción de registro de presión interna o externa. Además de la flexibilidad de aplicaciones, la serie CS400 ofrece múltiples opciones de protección de la sobrepresión para satisfacer las demandas de los requerimientos de sus aplicaciones.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales.
  • Capacidades de precisión para factor fijo/medición del factor de presión (PFM)
  • Convertible en campo de detección interna a detección externa para construcción de la monitorización completamente abierta
  • Disponible en materiales de hierro fundido gris, hierro dúctil y acero.
  • Sólo se requieren herramientas estándares para el ajuste de la presión y la remoción de orificios
  • Fácil mantenimiento
  • Hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) listo
  • 100% hidrógeno disponible - (comuníquese con la fábrica)
Configuraciones disponibles
Regulador independiente, sin alivio, dispositivo de seguridad, registro de la presión interna o externa, True-Monitor integral, módulo de corte VSX4
Hidrógeno (H2)
La familia CS400 fue validada para el servicio de hidrógeno a través de extensas pruebas de hidrógeno a alta presión para analizar el rendimiento de sellado y la compatibilidad de materiales. Para obtener más información sobre la evaluación y las pruebas, consulte "La mezcla de hidrógeno con gas natural: Factores técnicos a considerar".
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
CI gris: 1-1/4, 1-1/4x1-1/2, 1-1/2, 2 NPT, NPS2/DN50, CL125 FF
DI: 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, 2, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, or PN10/16
ST: 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2
Presión máxima de entrada de operación
8,6 bar/125 psig
Rango de presión de salida
9 a 380 mbar/3,5 pulgadas w.c. a 5,5 psig en nueve rangos
Presión máxima de salida de emergencia (caja)
1,7 bar/25 psig
Presión máxima de salida para evitar daños a las piezas internas
0,34 bar/5 psi por encima del punto de ajuste
Presión máxima de salida operativa
380 mbar/5,5 psig
Registro de presión
Interna o externa
Dispositivo de seguridad
Cg = 67
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Pesos aproximados
Cuerpo roscado:
Tipo CS400: 9 libras / 4 kg
Tipo CS403: 18,5 libras / 8 kg
Tipo CS404: 11,2 libras / 5kg
Cuerpo bridado: sumar 8,6 libras / 4 kg a los pesos mencionados
Especificaciones de True-Monitor™ tipo TM600
Presión de control: 11wc-7.5psi/27-517mbar
Presión máxima de salida operativa TM600 en CS403:7.5psi/517mbar
Venteo:1/4 NPT
Sensor ext: 1/4 NPT
Material de la caja: AL
Regulador de la presión: la misma que el regulador
Especificaciones del módulo de corte tipo VSX4
OPSO:10wc-19psi/25-1300mbar
OPSO/UPSO:
   OPSO:0.73wc-8.7psi/50-600mbar
   UPSO:4wc-7.3psi/10-500mbar
Venteo:1/4 NPT
Sensor ext.:1/4 NPT
Material de la caja:AL
Reg. de la presión:Int. or Ext.

Documentos y dibujos