Válvulas internas serie C486 Fisher™

Descripción del producto

La válvula interna serie C486 está diseñada para cierre remoto o automático cuando el caudal excede la capacidad nominal de las válvulas o si la válvula se esquila debido a un impacto. Se utiliza en camiones cortos y de transporte y en tanques fijos grandes. La brida de entrada elimina la necesidad de conexiones adicionales y permite fijarse rápidamente a instalaciones existentes.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

ul-listed

Características

  • Área de purga de ecualización rápida patentada
  • Características excepcionales para la realización del mantenimiento
  • Cierre por exceso de caudal
  • Tiene una función de retención retrógrada.
  • El embalaje del eje corto es de politetrafluoroetileno (PTFE) cargado por resorte.
  • Bujes Rulon® de las almohadillas de desgaste de PTFE en los puntos de desgaste de mayor importancia.
  • Actuadores de válvula manuales, por cable o neumáticos de apertura/cierre.
  • Enlaces o tapones térmicos de fusibles se funden a una temperatura de 100 °C a 104 °C/212 °F a 220 °F y permiten que se cierre la válvula en caso de incendio en ella.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Entrada: brida RF CL300 de 3 pulgadas/DN80
Salida: FNPT/ DN80 de 3 pulgadas
Presión máxima de entrada permitida
400 psig/27,6 bares WOG
Capacidades térmicas
-20 a 150 °F/-29 a 66 °C
Pesos aproximados
20 lb/9,1 kg