No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-ACE95JR

Válvula de inertización de tanques tipo ACE95Jr Fisher™

Descripción del producto

La válvula tipo ACE95Jr es una válvula que se opera directamente y se utiliza para el control preciso de presión en sistemas de inertización de baja presión. La unidad es de acero inoxidable y se utiliza con un actuador de diafragma de gran tamaño. El actuador de gran tamaño ofrece alta sensibilidad a los cambios de presión del tanque, lo cual incrementa la precisión.

Modelos y dibujnos CAD: Haga clic aquí

Características

  • El diseño del piloto totalmente balanceado reduce la sensibilidad de la presión de entrada
  • Válvula piloto sin fricción
  • Cierre a prueba de burbujas
  • Controlado por piloto
  • Opción de cuerpo en ángulo o en línea
  • Altamente sensible
  • Diagnósticos disponibles
  • Ajustes de vacío disponibles
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Tamaños y estilos de la conexión final
1/2 NPT
1 x 1/2 NPT
1 NPT
NPS 1/2 / DN 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, CL150 RF
NPS 1 x 1/2 / DN 25 x 15, CL150 RF
NPS 1 / DN 25, brida sanitaria
Presión máxima de entrada
200 psig/13,8 bares
Rangos de presión de salida
Columna de agua de -5 pulgadas a 1,5 psig/-12 a 103 mbar en seis rangos
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
NBR: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
FKM: 0 °F a 212 °F/-18 °C a 100 °C
EPDM - FDA: -40 °F a 212 °F/-40 C° a 100 °C
FFKM: -20 °F a 212 °F/-29 °C a 100 °C
Peso aproximado
30 lb/14 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos