Válvula ACE95 de inertización de tanques ahorradora de vapor Fisher™

Descripción del producto

La válvula ACE95 ahorradora de vapor es operada por piloto y se utiliza para el control preciso de presión en sistemas de inertización de baja presión. La unidad es de acero inoxidable accionada por un actuador del diafragma rotativo muy grande y puede controlar de manera precisa la presión de inertización por medio de un solo tornillo de ajuste.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ped

Características

  • El diseño del piloto totalmente balanceado y libre de fricción reduce la sensibilidad de la presión de entrada
  • Medidor de purga opcional (rotámetro)
  • Manifold de arreglo individual (SAM) opcional
  • Opción de cuerpo en ángulo o en línea
  • Autónoma
  • Sumamente sensible
  • Ajustes de vacío disponibles
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional
  • Bubble Tight Shutoff
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Tamaños del cuerpo
Cuerpo en ángulo: NPS 3/4 o 1/DN 20 o 25
Cuerpo en línea: NPS 3/4 o 1/DN 20 o 25 o NPS 1 x 2/DN25 x 50
Estilos de las conexiones finales
NPT, CL150 RF, CL300 RF, PN16/25/40, brida sanitaria
Presión máxima de entrada
200 psig/13,8 bares
Rangos de presión de salida
-5 pulgadas w.c. a 1,5 psig/-12 a 0,10 bares
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
NBR: -20 a 180 °F/-29 a 82 °C
FKM: 0 a 212 °F/-18 a 100 °C
EPDM: -20 a 212 °F/-29 a 100 °C
FFKM: -20 a 212 °F/-29 a 100 °C
Peso aproximado (con todos los accesorios)
40 libras/18 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos