Fisher-P-A31D

Válvula de mariposa y doble brida A31D Fisher™

Descripción del producto

La válvula A31D Fisher es una válvula de mariposa de brida doble y alto desempeño que incluye un eje de transmisión ranurado o con chaveta. La válvula A31D se usa para servicio de regulación o apertura/cierre y está disponible en NPS 3 a 12, CL150 y CL300.

ped
Certificaciones
PED, CRN, emisión fugitiva, NACE, ATEX, CUTR, seguro contra incendios
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Brida doble
Clasificación de cierre
Clase VI (FCI 70-2), MSS SP-61
Tamaño de la válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño del sello asistido por presión ofrece un cierre hermético y permite usar actuadores más pequeños en aplicaciones que requieren capacidades completas de cierre ASME B16.34.
  • El diseño de la válvula A31D ayuda a garantizar que el torque necesario para abrir y cerrar la válvula sea el mismo, más allá de la dirección en que se aplica la presión diferencial.
  • La protección contra explosiones del eje está diseñada de manera integral en la válvula A31D.
  • El sistema de embalaje opcional ENVIRO-SEAL™ está diseñado para un sellado, guiado y transmisión de fuerzas de carga mejorados.
  • Esta válvula satisfará las necesidades de su actuador, con una opción de conexiones de eje con chaveta o ranurado.
  • Existen materiales de internos y tornillos disponibles para aplicaciones de líquidos y gases corrosivos.
  • Los tornillos del retenedor del sello están ubicados de modo que no interfieren con la función de sellado de los empaques planos o espiro-metálicos de la brida en la línea.
  • El cuerpo de la válvula se centra automáticamente en los pernos de la brida, lo que brinda una manera fácil y rápida de centrar la válvula en la tubería.