Regulador reductor de presión tipo 99 Fisher™

Descripción del producto

El regulador de gas tipo 99 Fisher ofrece rangos y capacidades de presión controlada para aplicaciones industriales, comerciales y de distribución. El regulador tipo 99 tiene un piloto tipo 61 montado de manera integral a la carcasa del actuador. El regulador tipo 99 puede trabajar con presiones de entrada de hasta 69,0 bar/1000 psig. Este regulador viene en forma estándar con sellos de O-rings en el buje guía y en el portador de la válvula para evitar que la presión de salida del cuerpo de la válvula principal interfiera con la presión de salida en el conjunto de la caja inferior.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Alta precisión
  • Sin purga de aire atmosférico
  • Puede trabajar con altas presiones de entrada
  • Fácilmente modificable para servicios especiales
  • Cierre hermético
  • Control de presión de alta capacidad
  • Excelente control de caudal bajo
  • Tres pilotos para elegir
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Cuerpo NPS 2/DN 50 con conexiones finales NPT, CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF
Presión máxima de entrada
11,0 bar/160 psig: piloto tipo 61LD
27,6 bar/400 psig: pilotos tipos 61L, 61LE y 61H
69,0 bar/1 000 psig: piloto tipo 61HP con tipo 1301F y tipo H110 (solo orificio de 13 mm/1/2")
Presiones máximas de salida
6,9 bar/100 psig
Rangos de la presión de salida
5 mbar a 6.9 bar/2 pulg. w.c. a 100 psig en nueve rangos
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
Con nitrilo (NBR)/neopreno (CR)/nailon (PA): -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
Con fluorocarbono (FKM): -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Peso aproximado
52 kg/115 libras

Documentos y dibujos