Fisher-P-912

Reguladores reductores de presión seerie 912 de Fisher™ 912 - LP-Gas

Descripción del producto

Los reguladores de la serie 912 accionados directamente por resorte, son aprobados por Underwriters Laboratory (UL) y se utilizan en una variedad de aplicaciones de servicio e industriales. Estos reguladores tienen un alivio interno de capacidad limitada a lo largo del diafragma para minimizar la sobrepresión.

ul-listed
ped

Características

  • Control preciso y sensible
  • Protección contra el tiempo y los insectos
  • Fácil mantenimiento
  • Tiene la certificación UL
Configuraciones disponibles
Tipo 912: accionamiento directo para servicio de baja presión
Tipo 912H: accionamiento directo para servicio de alta presión
Tipo 912N: regulador accionado directamente con ajuste de presión de salida fijo
Tamaño del cuerpo y estilo de la conexión final
Entrada: 1/4 pulg. NPT
Salida: 1/4 o 3/8 pulg. NPT
Presión de entrada máxima (clasificación del cuerpo)
17,2 bar/250 psig
Presión de salida máxima de emergencia
20 psig / 1,4 bar
Rangos de presión de salida
3 in de col. de agua a 5 psi / 7 a 345 mbar
Registro de presión
Interior
Capacidades térmicas
-20 °F a 160 °F/-29 °C a 71 °C
Peso aproximado
1,30 lb / 1 kg.

Documentos y dibujos