Fisher-P-670

Reguladores de carga montados en panel serie 670 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de carga montados en panel serie 670 son unidades robustas y compactas que se utilizan principalmente para cargar manualmente reguladores de gas con compensación de presión y proporcionar control manual para las válvulas de control del actuador de diafragma.

ped

Características

  • Flexibilidad de control
  • Control táctil conveniente
  • Conexiones fáciles
Presión máxima de entrada
Sin válvula de cambion: 17,2 bar/250 psig
Con válvula de cambion: 3,4 bar/50 pisg
Presión máxima de salida
Sin válvula de cambio: 6,9 bar/100 psig
Con válvula de cambion: 3,4 bar/50 psig
Rango de presión de salida
0 a 8,6 bar/0 a 125 psig en cuatro rangos
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-29 a 82 °C/-20 a 180 °F
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos