No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-546

Transductores electroneumáticos serie 546 Fisher™

Descripción del producto

Los transductores Fisher 546, 546S y 546NS reciben una señal de entrada de corriente directa y usan un motor de torque, deflectores de desviación y un relé neumático para convertir la señal a una señal de salida neumática proporcional. La presión de desviación, que opera el relé, también se conecta hacia los fuelles de retroalimentación del motor de torque. Esto permite una comparación entre la señal de entrada y presión de desviación, y corrige errores en la presión de desviación.

Clasificación del área
A prueba de explosiones, no inflamable
Certificaciones
CSA, FM
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Tipo de montaje
Montaje remoto, montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Control de modulación
Control de procesos
Presión
Medio de suministro
Aire
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La alta frecuencia natural de las piezas móviles del motor de torque resulta en una influencia de la vibración insignificante. Cumple con los requisitos sísmicos típicos para servicio nuclear.
  • Los ajustes de span y del cero con destornillador están cómodamente ubicados y tienen flechas que indican la rotación para aumentar la configuración.
  • No se necesitan piezas adicionales para su acción reversa.
  • El relé neumático integrado está instalado fuera de la caja exterior y puede extraerse sin alterar las conexiones eléctricas o de presión ni afectar la seguridad contra explosiones.

Documentos y dibujos