No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3661

Posicionador electroneumático 3661 Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores electroneumáticos de acción sencilla Fisher 3661 se usan con distintos actuadores en válvulas de vástago deslizante para aplicaciones de regulación. Estos posicionadores resistentes ofrecen una posición de válvula proporcional a una señal de entrada neumática o a una señal de entrada de CC de miliamperaje estándar recibida de un dispositivo de control.

Clasificación del área
Intrínsecamente seguro, no inflamable, polvo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, RCM
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
90 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • El diseño del posicionador ofrece instrumentos precisos y de rápida respuesta con la capacidad de soportar las vibraciones de la mayoría de los entornos de plantas. El consumo de aire en reposo es bajo y contribuye a un funcionamiento eficiente.
  • Ajustes de ganancia y atenuación fácilmente configurables para un ajuste fino de la estabilidad del posicionador según los requerimientos específicos de la aplicación.
  • El posicionador acepta una señal de entrada de CC de miliamperaje estándar desde un dispositivo de control. Este posicionador ofrece capacidades de rango dividido y ajustes del cero y de span configurables.
  • La mayoría de las piezas de los posicionadores 3661 son intercambiables, lo que hace necesarias menos piezas de repuesto como soporte de estos posicionadores.
  • La caja y la cubierta están diseñadas para soportar vibraciones mecánicas y un manejo brusco.
  • Pueden realizarse ajustes del cero y de span con la cubierta colocada.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvula/actuador/posicionador con el sistema de diagnóstico de válvulas FlowScanner™, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador 3661 y el actuador.