Fisher-P-310A

Regulador reductor de presión tipo 310A Fisher™

Descripción del producto

El regulador de presión de combustible 310A se utiliza para las aplicaciones de presión alta que requieren una respuesta rápida, tal como el suministro de gas combustible para una turbina de gas u otras aplicaciones de gran volumen. El regulador de presión de combustible 310A incluye un montaje piloto tipo 32A instalado en la válvula principal para las aplicaciones de reducción de presión o monitorización de posición totalmente abierta. El regulador de presión de combustible 310A ofrece control preciso, cierre hermético, alta capacidad y respuesta rápida.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

ped

Características

  • Alta capacidad: el diseño de caudal axial altamente eficiente produce capacidades excepcionalmente altas.
  • Cierre hermético: el diseño de casquillo de regulación con asiento de politetrafluoroetileno (PTFE) en el cuerpo garantiza un cierre positivo.
  • Control preciso: los diafragmas de piloto moldeado brindan una banda proporcional angosta y un registro de presión de salida en el diafragma principal, el cual permite tener una sensibilidad de control excelente.
  • Respuesta rápida: diseñado para satisfacer los estrictos requerimientos de velocidad de respuesta para las aplicaciones de gas combustible y arranque de la turbina.
  • Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control de accionamiento por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo.
  • Alta capacidad de desactivación: el diafragma grande y el sistema de piloto único permiten una desactivación eficaz que brinda un control de presión superior en los sistemas con grandes variaciones en la demanda de caudal aguas abajo.
  • Espacio de instalación mínimo requerido: debido a que el diseño de válvula principal incorpora el resorte del actuador, se requiere menos espacio para la instalación del regulador 310A que para los otros reguladores de capacidad comparable.
  • Larga vida útil en aplicaciones de servicio severas: el diseño del enchufe metálico desvía partículas y residuos del asiento blando, lo que proporciona una excelente resistencia a la erosión de partículas, prolongando la vida útil.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
NPT: NPS 1
CL300 RF y CL600 RF: NPS 1, 2, 3, 4 o 4 x 6/DN 25, 50, 80 100 o 100 x 200
Presión máxima de entrada
1 480 psig/102 bares
Presión máxima de salida (caja)
1 480 psig/102 bares
Rangos de la presión de salida
10 a 750 psig/0,69 a 51,7 bares en cinco rangos
Capacidades térmicas
-20° a 300 °F/-29° a 149 °C

Documentos y dibujos