No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-1805

Válvulas de alivio y reguladores de contrapresión serie 1805 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de alivio serie 1805 están diseñadas para usarse en aplicaciones de distribución de gas en zonas rurales donde se necesita una válvula de alivio entre los reguladores de primera etapa y de segunda etapa. Las válvulas de alivio serie 1805 son adecuadas para gas natural, aire, propano o cualquier otro medio compatible con las piezas internas de la válvula. Las presiones de alivio van de 0,34 a 8,6 bar/5 a 125 psig. La presión máxima, incluida la acumulación, es de 10,3 bar/150 psig.

Características

  • Cierre hermético
  • Fácil mantenimiento
  • Ajuste simple
  • Venteo completo
  • Capacidad para servicios de gases corrosivos
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
3/4, 1, 1-1/2 o 2 NPT
Presión máxima de entrada
10,3 bar/150 psig, incluida la acumulación
Rangos establecidos de presión de alivio
0,34 a 8,6 bar/5 a 125 psig en seis rangos
Capacidades térmicas
-20 °F a 150 °F/-29 °C a 66 °C
Pesos aproximados
3/4 a 1 NPT: 2 kg/5 libras
1-1/2 a 2 NPT: 6 kg/13 libras

Documentos y dibujos