Fasani-P-P000204

Válvula de retención de alta presión Fasani estilo B

Descripción del producto

Amplia gama de válvulas de retención que están específicamente diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y altas presiones.

ped

Características

  • Una serie de válvulas de retención de sello de presión diseñadas de acuerdo con ASME B16.34 y espesor de la pared de acuerdo con API 600.
  • Toda la gama se ofrece en todos los materiales indicados en las especificaciones de ASTM (incluso el cumplimiento con NACE) y se ha diseñado para garantizar la máxima seguridad y eficiencia de flujo en todo momento.
  • Medidas cara a cara según ASME B16.10
  • Disponible en retención oscilante, disco inclinable y retención de pistón (diseño de patrón Y y T)
  • Las válvulas de retención oscilantes pueden ajustarse en tuberías horizontales y verticales (flujo ascendente).
  • Las válvulas de retención de disco inclinable están diseñadas para evitar que el disco se golpee y garantizar, al mismo tiempo, un servicio de cierre rápido.
  • Las válvulas de retención de elevación (patrones Y y T) están diseñadas para instalarse en tuberías horizontales.
  • El asiento está soldado
  • Opciones disponibles: contrapeso de montaje lateral, amortiguador hidráulico con montaje lateral y dispositivo antirrotación de disco.
Certificaciones
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED
Conexión final
Bridada, soldadura a tope
Aplicación
Turbina de vapor, bombas, válvulas y colectores, colectores de vapor, balance de planta (BOP), caldera, calderas, convencional, servicio general, alta temperatura, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), caldera de biomasa y caldera de fuerza
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero inoxidable, Dúplex, acero, acero al carbono, aleación, metal e inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, oscilación
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Medios
Agua caliente, líquido, líquidos, oxígeno, vapor y agua

Documentos y dibujos