Válvulas de alivio de vacío y presión de tuberías de desecho de alto rendimiento Enardo™ serie 850

Descripción del producto

La serie Enardo 850 es parte de nuestra línea de válvulas de alivio de vacío y presión, y está diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándares en el mercado, en especial en aplicaciones y condiciones ambientales de mucho frío que involucren materiales pegajosos. La serie 850 ofrece alivio de la presión y del vacío en aplicaciones que requieren que los vapores peligrosos sean desechados por tuberías en lugar de liberarse a la atmósfera

atex-certification

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección superior contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para una carrera precisa de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificación EN 13463-1, EN 13463-5
Tamaños
De 2" a 12"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Hierro dúctil | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
Superan el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de ajuste de 90 %
Material del contrapeso
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
PPS | Acero inoxidable 316
Materiales del asiento y la empaquetadura
Buna-N | FEP Teflon | Viton
Ajustes de presión
0.5 to 32 oz/pulg. cuadradas
Ajustes de vacío
0,5 a 32 oz/pulg. cuadr.
Opciones
Monitoreo inalámbrico inteligente, recubrimiento especial, material del contrapeso, hardware, material del empaque, resinas FRP, camisa de vapor o rastreo