TerminalManager

Descripción del producto

El TerminalManager es el producto de software de última generación de Emerson para la gestión de todas las actividades operativas y comerciales de la terminal. El TerminalManager proporciona a los operadores de terminales la capacidad de gestionar y optimizar las operaciones de carga y descarga de camiones, trenes y barcazas, así como la completa gestión comercial de facturación y cobro hasta ejecutar contratos y pedidos, gestionar inventarios, producir facturas y llevar a cabo la contabilidad de medición de los hidrocarburos líquidos.

Características

  • Completa visibilidad de la terminal
  • Optimice las operaciones de carga
  • Cierre los libros más rápido
  • Aumente la satisfacción del cliente
  • Automation from entry to exit allows a facility to operate completely unmanned with site access to product offload handled by drivers.
  • Accurate inventory tracking provides the information needed for planning and operations and customer position reporting.
  • Automatic distribution of tailored operational reports allows operators to easily reconcile crude offload data, such as picked-up versus offloaded product.
  • Easy-to-use, reliable system provides flexibility and supports additional growth as a terminal expands.
  • Industry-tailored solution provides custom-level functionality with a commercial, off-the-shelf (COTS) product that is easier to support and upgrade.