No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-3708

Módulo de entrada analógica RSTi de 8 canales, tipo de conector RTD

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
ST-3708
Recuento y tipo de entrada analógica
8 puntos; RTD (3 cables)
Resolución y velocidad
± 0,1 °C/10 mΩ; 30 mS por canal
Consumo de corriente
Sistema de 100 mA a 5 VCC
Capacidades especiales
PT100, PT200, PT500, PT1 000, PT50, JPT100, JPT200, JPT500, JPT1 000, JPT50, NI100, NI200, NI500,NI1 000, NI120, NI1 000LG

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos