No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-ST-2124

Módulo de salida RSTi de 4 puntos, TTL, 5 VCC/20 mA, sin inversión

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
ST-2124
Recuento, tipo y velocidad de salida
4 puntos, 5 VCC, TTL, sin inversión; 0,3 mS
Clasificación de salida
Máx. 0,3 VCC a 0 VCC, 5 mA; 40 mA por 10 ms, repetible cada 1 seg.
Consumo de corriente
Sistema de 50 mA a 5 VCC; 4,5 - 5,5 VCC de campo para cargas de salida

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos