PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 15" screen
PACSystems™ RXi - Industrial Monitor with 15" screen
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
The RXi - Industrial Monitor portfolio combines a modular design with advanced durability and power in an ultra-slim package perfect for the factory floor.
Modular portfolio ranges from 7" to 24" screens in a widescreen format, with 7" to 15" models also available with outdoor Sunlight Readable (SLR) screens
Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
Display Port-In and Display Port-Out connections allow for MST Daisy Chaining