Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
A multi-purpose 40-Watt power supply for use in PACSystems RX3i Universal Backplanes (IC695 series) that is suitable for use in load-sharing and redundancy applications and operates from an input voltage source in the range of 18Vdc to 30 Vdc.