PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
PACSystems™ RX3i Serial Expansion Backplane 30W Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc Input
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
A 30-Watt power supply for use in PACSystems RX3i Serial Expansion Backplanes (IC694 series)that operates from an input voltage source in the range of 85 to 264Vac or 100 Vdc to 300 Vdc .