No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R2X0N1R1B1T0A

PC industrial RXi2 - UP: 0-ranuras, i7, RAM de 8 GB, SSD de 256 GB, Windows 10

Descripción del producto

El IPC RXi2-XP ofrece capacidades de computación de rendimiento de rango medio a alto, compacto y resistente, para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, para permitir un control mejorado de las operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

Referencia
R2X0N1R1B1T0A
Procesador
Quad Core i7-6820EQ, de 2,8 GHz
Memoria
DDR4-2133 16GB
Memoria externa
SSD 256 GB
Ethernet
4 canales Ethernet de 1 gigabit - RJ-45 estándar (SFP opcional), 1 canal Ethernet de 1 gigabit con capacidad de administración remota - RJ45
USB
4 puertos USB externos (4 USB 3.0), 2 puertos USB internos (2 USB 2.0)
Interfaces en serie
2xRS232, 5xRJ45
Ranura para comunicaciones
0 ranuras

Características

  • CPU Intel Core i3, i5, i7 y Xeon de 6ª Generación
  • Funcionamiento sin ventilador
  • 5 puertos Gigabit Ethernet (cuatro con Time SYNC IEEE1588 y 802.1AS)
  • 0, 1, 2 o 4 ranuras de expansión PCIe

Documentos y dibujos