No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-R2E0N1A0B1T0F

RXi2 - PC Industrial EP: AMD RX-427BB a 2,7 GHZ, 16 GB, SSD de 256 GB, sin ranuras, sin SO, -40 °C a +70 °C

Descripción del producto

La IPC RXi2-EP ofrece capacidades de computadora compacta, resistente y con desempeño de rango medio a alto para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis en el equipo para permitir un mejor control de operaciones en tiempo real y mejor integración en sistemas de toda la planta.

Referencia
R2E0N1A0B1T0F
Familia de IPC
AMD RXi2-EP serie R 2.ª Gen
CPU
AMD RX-427BB a 2,7 GHz
Alimentación de CPU
35 W
Cantidad de núcleos de CPU
4
Memoria
16 GB
Almacenamiento
SSD 256 GB
Ethernet
5x 10/100/1 000BASE-T
USB
4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces en serie
2 RS232
Ranuras de expansión
Sin ranuras
SO preinstalado
Sin SO
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a +70 °C

Características

  • CPU AMD de 2ª generación serie R, 2-4 núcleos, frecuencia base de 2,2 a 2,7 GHz
  • Funcionamiento sin ventilador en un entorno resistente y de temperatura ampliada
  • 5 puertos Gigabit Ethernet (cuatro puertos con Time SYNC IEEE 1588 y 802.1AS, uno con administración remota DASH), interfaces de fibra óptica opcionales
  • 0, 2 ranuras de expansión PCIe

Documentos y dibujos