Emerson-P-IC866-0008-2A3-60

Controlador de frecuencia variable - 4,3 A, 1 HP, 240 V, trifásico, IP66, sin tarjeta

Descripción del producto

Los VFD PACMotion son controladores de frecuencia variable de CA integrados, robustos y modulares diseñados para una variedad de industrias, como aguas / aguas residuales, metro, automotriz, minería, alimentación y bebidas, empaquetado, petróleo y gas, manufactura discreta y diseños de máquinas modulares.

Referencia
IC866-0008-2A3-60
Tipo de conexión
240 VCA trifásico
Diseño de gabinete
IP66
Potencia del motor
1 HP (0,75 kW)
Supresión de interferencia en la entrada
Clase C2
Corriente
4,3 A

Características

  • Actualice a la versión compatible con Redundancia del sistema PROFINET con la compra de una tarjeta de comunicaciones.
  • El compartimento robusto permite montar unidades sin gabinete de control
  • La compatibilidad integrada con desactivación segura de torque (STO) ahorra tiempo de desarrollo y puesta en marcha al permitir una seguridad integrada y aplicaciones estándar.
  • Se integra fácilmente y sin problemas con aplicaciones PACSystems RX3i.
  • Teclado incorporado
  • El diseño modular permite conectar y controlar unidades individuales con un solo teclado.