No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC694MDL240

Módulo de entrada con voltaje de CA RX3i, 120 V, 16 puntos

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694MDL240
Recuento, tipo y velocidad de entrada
16 puntos; lógica positiva; 30 mS encendido/45 mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado
120 VCA; Rango 100~132 VCA; encendido >74
Consumo de corriente
90 mA @ 5 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias
UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos
Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo
  • Una variedad de rangos, tipos, capacidad de corriente, aislamiento y tiempo de respuesta para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Documentos y dibujos