No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC694ALG542

Módulo de combinación analógica RX3i, corriente/voltaje, 4 entradas de 2 salidas, diagnósticos avanzados

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694ALG542
Recuento y tipo de combinación analógica
1
Rango
De 0 V a +10 V, de -10 V a +10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA por canal
Tasa de actualización
2 ms todos los canales
Resolución
16 bits

Características

  • Los diagnósticos incluyen: Rango por debajo/por encima, cable abierto, cortocircuito, velocidad positiva/negativa de cambio, alta, alta-alta, baja, baja-baja
  • Escala configurable y compensaciones por canal
  • Informes de fallos de módulo
  • Compatible con contactos de fallos de punto de diagnóstico en el programa de lógica
  • Velocidad de cambio de alarmas positiva y negativa

Documentos y dibujos