No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC694ALG232

Módulo de entrada analógica RX3i, voltaje, 16 canales, eficiencia

Descripción del producto

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

Referencia
IC694ALG232
Recuento y tipo de entrada analógica
16 canales; -10 V a +10 V, de 0 a 10 V
Resolución y velocidad
16 bits; 5 mS terminación única, 3 mS diferencial.
Consumo de corriente
112 mA @5 VCC; 110 mA suministrado por el usuario 24 VCC
Agencia
UL, UL HAZLOC
Homologaciones
Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montaje
En panel / riel tipo DIN

Características

  • Tecnología patentada y de alta velocidad para un rendimiento más veloz
  • Capacidad de intercambio directo

Documentos y dibujos