Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Emerson-P-IC086SLM084

Conmutador industrial gestionado de 12 puertos

Descripción del producto

Los conmutadores Ethernet diseñados para áreas de proceso en plantas deben funcionar en entornos exigentes sujetos a temperaturas extremas, humedad y vibraciones. Al sustituir las redes privadas por conmutadores Ethernet LAN y  PACSystems Ethernet, las empresas industriales pueden mejorar la fiabilidad de la red y simplificar la implementación.

Referencia
IC086SLM084
Automatización de potencia
No
Puerto Gigabit Combo con puertos SFP 10/100/1000 Base-T(X) y 100/1000 Base-X
8
Puerto SFP 1000 Base-X
4
Estándar Ethernet
EEE 802.3: 10 Base-TIEEE 802.3u: 100 Base-TX y 100 Base-FXIEEE 802.3z: 1000 Base-XIEEE 802.3ab: 1000 Base-TIEEE 802.3x : control de flujo IIEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STP IEEE 802.1P: COSIEEE 802.1Q: etiquetador VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1x: Autentificación IEEE 802.1AB: LLDP
Redundancia de red
STP, RSTP, MSTP
Advertencia/monitoreo
Salida de relé para eventos de alarma de fallos. Servidor Syslog / cliente para grabar y ver eventos. Incluye SMTP para notificación de advertencia de eventos por correo electrónico. Compatible con selección de eventos.

Características

  • Rango de temperatura extendido. Diseñado para funcionar en entornos exigentes
  • Diseño compacto. Tamaño del panel reducido y costo bajo de instalación.
  • Entradas de potencia redundantes para ayudar a asegurar el tiempo de actividad del sistema
  • Tecnología de rápida recuperación de red. La tasa de recuperación rápida (<10 ms) protege los datos de misión crítica frente a fallos de red
  • Compatible con el marco Jumbo de hasta 9,6K Bytes
  • Herramienta de configuración de red basada en la web. Simplifica la configuración, mantenimiento e implementación de red

Documentos y dibujos