No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-751F

Módulo de potencia RSTi-EP, distribución potencial de 24 VCC de 16 canales +24 VCC desde la ruta de corriente de salida

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-751F
Entrada de campo de módulo de potencia
16 canales; distribución potencial de 24 VCC +24 VCC desde la ruta de corriente de salida
Indicadores
Ninguna
Consumo de corriente Isys e Iin
20,4V-28,8V
Interfaces de red
PROFINET, PROFIBUS, DP Modbus/TCP EtherCAT
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos