No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-5311

Codificador SSI RSTi-EP, BCD o formato de código Gray, 5/24 VCC

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-5311
Módulo de especialidad
1 canal; codificador SSI, BCD o código Gray
Entrada-Salida
De 5 a 11 VCC; 0,5A 24 VCC
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 35 mA + carga de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatibilidad con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos