Emerson-P-EP-5261

Comunicaciones seriales RSTi-EP de 1 canal, 232, 422, 485

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-5261
Módulo de especialidad
1 canal; puerto serie RS232, RS422, RS485
Protocolo y baudios
ASCII; de 300 a 115 200 baudios
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 36 mA + carga de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos