No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-5111

Contador de alta velocidad de 1 canal RSTi-EP, AB de 100 kHz RSTi-EP 1 DO 24 VCC, 0,5 A

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-5111
Módulo de especialidad
1 canal; contador de alta velocidad; 100 kHz
Entrada-Salida
Los codificadores incrementales de 5 a 11 V y otras características de entrada para los tipos de sensor 1 y 3 están de acuerdo a EN 61131-2; 0,5 A 24 VCC
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 35 mA además de corriente de salida de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Capacidad adicional
Pulso y dirección / modo AB con muestreo de 1, 2 y 4 veces

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos