No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-3468

Entrada analógica RSTi-EP, 8 canales de corriente de 16 bits con diagnóstico, 2, 3 o 4 cables - Requiere EP-8360

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-3468
Recuento y tipo de entrada analógica
8 puntos; de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA con diagnóstico
Resolución y velocidad
16 bit; 1 mS
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 20 mA + suministro de sensor de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos