No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-3264

Entrada analógica RSTi-EP, voltaje/corriente de 4 canales, 16 bits con diagnóstico, 2, 3 o 4 cables

Descripción del producto

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-3264
Recuento y tipo de entrada analógica
4 puntos; voltaje/corriente con diagnóstico
Resolución y velocidad
16 bit; 1 mS
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA 20,4-28,8 VCC; 25 mA + suministro de sensor de 24 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Capacidades adicionales
Voltaje (de 0 a 5 V, ±5 V, de 0 a 10 V, ±10 V, de 1 a 5 V, de 2 a 10 V) Corriente (de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA)

Características

  • Compatible con PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 DI/DOS en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos