No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-EP-2714

Salida digital de relés RSTi-EP, 4 puntos, lógica positiva, 24 - 220 VCC/VCA, 6 A, 2 cables

Descripción del producto

El sistema remoto de E/S RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

Referencia
EP-2714
Recuento, tipo y velocidad de salida
Lógica positiva de 4 puntos, 20 mS
Clasificación de salida
6 A 24 - 220 VCC/VCA; 24 A por módulo
Consumo de corriente Isys e Iin
8 mA; 20 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC
Redundancia del sistema
PNSR
Redundancia del sistema
PNSR

Características

  • Soporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP y EtherCAT
  • Rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnóstico mejorado
  • El bus de sistema de alta velocidad lee hasta 256 ED/SD en 20 mS
  • Montado en riel DIN
  • Instalación conectar y usar

Documentos y dibujos